Chassis da 19". Profilo - componenti Chassis da 19". Profilo - componenti Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Kit di montaggio (1) Indicatore di codifica/chiave (5) Piastra di copertura (15) Binario di guida (93) Manopola (5) Kit di montaggio (4) Piastra di montaggio (6) Terminale di guida (8) Kit di schermatura (2) Rack secondario/Telaio (19) Inserto filettato (1) Visualizza tutto Visualizza meno Famiglia di prodotti CompacPRO (106) EuropacPRO (106) Unità a innesto di tipo profilato (6) Inpac (104) MultipacPRO (156) PropacPRO (106) RatiopacPRO (106) RatiopacPRO air (106) Visualizza tutto Visualizza meno Tipo CIRCUITO STAMPATO DA 4,4" (7) Accessorio (13) Codici (18) Codifica e clip ESD preassemblate (8) Blocco di codifica (4) Piolo di codifica (4) Codifica, offset (5) Gruppo raffreddato a conduzione CompactPCI (1) Gruppo raffreddato a conduzione VPX (1) Configurabile (19) Clip ESD (2) Per impieghi pesanti (10) Sezione centrale (14) Perforato (10) Semplice (5) Standard (11) Standard con connettore DIN (2) Rinforzato (6) Visualizza tutto Visualizza meno Funziona con Telaio da 19" (54) Custodie (106) Telaio (83) Pannelli frontali (6) Binari di guida (1) MultipacPRO (2) Rack secondari (105) Sistemi (54) Visualizza tutto Visualizza meno Altezza del rack 1U (8) 2U (8) 3U (5) 4U (5) 5U (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza rack 84HP (12) Profondità 150mm (1) 210mm (1) 220mm (5) 270mm (1) 280mm (7) 330mm (1) 340mm (7) 390mm (1) 400mm (7) 450mm (1) 460mm (8) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Lunghezza 160mm (2) Materiale Alluminio (83) Plastica (2) Policarbonato (1) Acciaio inossidabile (2) Acciaio (4) Zinco (1) PVC (4) Plastica rinforzata con fibre (66) Polibutilene tereftalato (9) Visualizza tutto Visualizza meno Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Chassis da 19". Profilo - componentiVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieAssiemi non standardDettagliAssiemi standard da 19"DettagliGuide telescopicheDettagliAltri componentiDettagliManiglieDettagli