Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Deflettori aria

Deflettori aria
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Famiglia di prodotti
  • Tipo
  • Funziona con
  • Altezza del rack
      Applica
    • Montaggio
    • Schermatura EMC
    • Larghezza rack
        Applica
      • Profondità
          Applica
        • Materiale
        • Finitura anteriore
        • Finitura posteriore
        • Altezza
        • Larghezza
            Applica
          • È conforme a
          Filter1

          Filtro applicato: 1

          Visualizza tutti i filtri (1)

          Prodotti | 10 risultati (29 items)

          microtca4 filler modules

          Modulo di riempimento MTCA.4 con deflettore aria

          I moduli di riempimento MicroTCA riempiono gli slot inutilizzati nei sistemi MTCA.1 e MTCA.4.
          advancedtca air deflector

          Pannello di riempimento del deflettore dell'aria AdvancedTCA

          I pannelli anteriori Advanced TCA coprono gli slot vuoti di un sistema.
          advancedtca air deflector

          Pannello di riempimento del deflettore dell'aria AdvancedTCA

          Pannello di riempimento del deflettore dell'aria AdvancedTCA. Blocca l'aria nelle fessure inutilizzate.
          advancedtca air deflector

          Pannello di riempimento deflettore aria AdvancedTCA, posteriore

          Pannello di riempimento deflettore aria AdvancedTCA, posteriore. Blocca l'aria nelle fessure inutilizzate.
          microtca4 filler modules

          Deflettore dell'aria per moduli di riempimento AMC

          Blocca il flusso d'aria attraverso una fessura inutilizzata, il blocco d'aria può essere regolato in un intervallo compreso tra il 60 e il 80%.
          air baffle

          Deflettore dell'aria per modulo di riempimento AMC ECO

          Bloccare il flusso d'aria attraverso una fessura inutilizzata.
          MicroTCA filler modules without air baffle

          Modulo di riempimento MTCA.4 senza deflettore aria

          I moduli di riempimento MicroTCA riempiono gli slot inutilizzati nei sistemi MTCA.1 e MTCA.4.
          AirBender Render

          Airbender, inserto guida scheda, blocco 70P.

          L'inserto per benne ad aria nVent SCHROFF migliora l'efficienza di raffreddamento nei sistemi elettronici bilanciando il flusso d'aria, riducendo il rumore della ventola ed è facile da installare senza modifiche hardware.
          Air Inlet

          Unità plug-in AirInlet, con filtro antipolvere, guarnizione EMC in tessuto

          La scheda di ingresso dell'aria SCHROFF nVent migliora l'efficienza di raffreddamento nei sistemi elettronici fino al 200% creando un ulteriore percorso del flusso di aspirazione dell'aria, evitando che l'aria si sposti attraverso la fessura e riducendo il rumore della ventola, il tutto grazie alla facilità di installazione e al filtro antipolvere incorporato.
          Air Inlet

          Unità a innesto AirInlet, con filtro antipolvere, guarnizione EMC in acciaio inox

          La scheda di ingresso dell'aria SCHROFF nVent migliora l'efficienza di raffreddamento nei sistemi elettronici fino al 200% creando un ulteriore percorso del flusso di aspirazione dell'aria, evitando che l'aria si sposti attraverso la fessura e riducendo il rumore della ventola, il tutto grazie alla facilità di installazione e al filtro antipolvere incorporato.