Cassetta HF Cassetta HF Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Kit di montaggio (1) Staffa (2) Copertura (12) Pannello frontale (6) Dado (2) Vite (1) Kit di schermatura (37) Pannello laterale (18) Visualizza tutto Visualizza meno Famiglia di prodotti EuropacPRO (37) Unità a innesto di tipo profilato (37) Connettore a innesto tipo telaio HF (2) PropacPRO (37) RatiopacPRO (29) RatiopacPRO air (37) Visualizza tutto Visualizza meno Tipo Pannello frontale (6) Kit di montaggio (1) Guida PCB (2) Pannello posteriore (12) Vite (1) Dado di scorrimento (2) Visualizza tutto Visualizza meno Funziona con Custodie (37) Cassette (14) Unità a innesto di tipo profilato (21) Pannelli frontali (38) Rack secondari (37) Altezza del rack 2U (5) 3U (32) 4U (5) 5U (5) 6U (8) 9U (6) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 5.8mm (2) 12mm (2) 52mm (3) 97mm (5) 128.4mm (6) 142mm (1) 232mm (3) 365.5mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Materiale Alluminio (36) Acciaio inossidabile (22) Acciaio (4) Poliammide 6 (2) Elastomero termoplastico (17) Quantità nella confezione 1 (39) 10 (24) 100 (16) Finitura Anodizzato (24) Nichelato (1) Passivato (12) Zincato (2) Larghezza rack 7HP (6) 10HP (11) 12HP (6) 14HP (6) 21HP (6) 28HP (6) 100HP (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 3.8mm (6) 4.97mm (6) 7mm (2) 9.8mm (2) 32.22mm (1) 50.46mm (1) 60.62mm (1) 70.78mm (1) 106.34mm (1) 141.9mm (1) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Profondità 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (6) 5.5mm (2) 13.5mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Dimensioni delle filettature M2.5 (2) M3 (1) Finitura anteriore Anodizzato (6) Lunghezza 16mm (1) 167mm (6) 227mm (6) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Finitura posteriore Conduttivo (6) Bordi trattati N. (6) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Cassetta HFVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieTubusDettagliPannello anterioreDettagliGuarnizioni EMCDettagliPannello posterioreDettagliViti e accessoriDettagli