Piede pressofuso
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piede pressofuso
I piedini "tip-up" in alluminio pressofuso consentono il montaggio sulla piastra inferiore di un contenitore. Disponibili con o senza funzione di ribaltamento. Colore alluminio bianco RAL 9006.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Il posizionamento della custodia è assicurato da inserti in gomma antiscivolo
- Può essere utilizzato al posto dei piedini standard
- Capacità di carico: 50 kg per piede, peso massimo della cassa 40 kg
- I fori di montaggio sono presenti nel coperchio inferiore delle custodie
Specifiche
Materiale
Alluminio
Funziona con
Custodie
Famiglia di prodotti
RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Tipo di prodotto
Pedale
Colore
Argento
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.