Portiere e pannelli posteriori Portiere e pannelli posteriori Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Kit di montaggio (1) Staffa (1) Sportello dell'armadio (310) Telaio per armadio/rack (12) Pannello per armadio/rack (51) Famiglia di prodotti Etsirack (1) Varistar CP (366) Tipo Telaio Deco (12) Sportello di vetro (50) Sportello doppio in vetro (12) Incernierato, a sinistra (6) Incernierata, destra (6) Pannello posteriore (39) Fermo (1) Sportello in acciaio (52) Sportello in acciaio perforato (72) Sportello in acciaio, semplice (16) Sportello doppio in acciaio (14) Sportello doppio in acciaio, perforato (20) Visualizza tutto Visualizza meno Funziona con Varistar CP (252) Altezza del rack 24U (39) 29U (39) 33U (45) 38U (69) 42U (76) 47U (73) 52U (22) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Tipo di bloccaggio Bloccaggio a 3 punti (136) Bloccaggio a 3 punti, elettronico (18) Bloccaggio a 4 punti (38) Bloccaggio a 5 punti (10) Bloccaggio a più punti (6) Bloccaggio a punto singolo (76) Visualizza tutto Visualizza meno Materiale Alluminio (1) Vetro (50) Acciaio inossidabile (36) Acciaio (357) Finitura Alluminio zincato (1) Verniciato a polvere (347) Zincato (1) Colore Grigio nero (297) Larghezza rack 800HP (1) Codice colore RAL 7021 (297) Altezza 600mm (1) 1200mm (39) 1400mm (39) 1600mm (45) 1800mm (68) 2000mm (76) 2200mm (74) 2450mm (22) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 600mm (183) 800mm (182) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Grado di protezione IP20 (222) IP55 (118) Carico statico 400kgf (12) È conforme a IEC 60529 (16) IEC 61587-1 (211) IEC 61587-2 (24) IEC 61587-3 (106) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Portiere e pannelli posterioriVisualizza tutti i filtri (1) SottocategoriePorte sempliciDettagliPorte perforateDettagliPorte vetrateDettagliTelai decorativiDettagliPannelli posterioriDettagli