Deflettore aria 1 U per vassoio ventola da 19", 3 ventole, anteriore perforato, 193 mm, RAL 9005
Deflettore dell'aria con altezza di 1 U per guidare l'aria dalla parte anteriore a quella superiore o dalla parte inferiore a quella posteriore.
- Opzioni di assieme: ? Un vassoio della ventola: L'aria fredda viene aspirata dalla parte anteriore e guidata verso l'alto. Due vassoi della ventola: L'aria fredda viene aspirata dalla parte anteriore, orientata verso l'alto e guidata verso la parte posteriore (vedere lo schema di applicazione)
- Raffreddamento ottimizzato con vassoi ventola da 19"
- L'accumulo verticale di calore viene evitato grazie a un migliore flusso d'aria
- Tappetino filtrante opzionale, facile da sostituire durante il funzionamento
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Piastra deflettrice aria, acc., 1 mm, acciaio zincato rifinito, larghezza 432,8 mm (senza pannello laterale) | 1 | |
| 2 | Pannello laterale, St, 1,5 mm, acciaio zincato; con staffa di montaggio da 19", verniciata a polvere (vedere le informazioni per l'ordine per il colore) | 2 | |
| 3b | Pannello frontale, forato, St, 1,5 mm, acciaio zincato con finitura a polvere (vedere le informazioni per l'ordine per il colore); due dispositivi di fissaggio a sgancio rapido, nero | 1 | |
| 4 | Assembly kit | 1 |
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.