Impugnatura insertore/estrattore tipo IEL, leva nera, pulsante grigio, inferiore, 100 pezzi
L'impugnatura dell'insertore/estrattore, tipo IEL in conformità allo standard IEEE 1101.10. Disassamento di 0,1" due di queste maniglie possono superare una singola forza della leva di 700N (per coppia).
- Adatto per forze di inserimento ed estrazione fino a 700 N (per coppia)
- In conformità con IEEE 1101,10 e IEC 60297-3-102
- È possibile montare un microinterruttore
- L'offset da 0,1" viene utilizzato per PSU con SMD Plus
Attributi del prodotto
Catalogo
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zn pressofuso con perno di allineamento integrato per striscia perforated e guida IEEE 1101,10 | 100 | |
| 2 | Leva, PC in plastica, RAL 9005, UL 94 V-0 | 100 | |
| 3 | Pulsante, PC in plastica, RAL 7035, UL 94 V-0 | 100 | |
| 4 | Vite con collare Pozidrive, M2,5 x 12,3, St, nichelata | 100 | |
| 5 | Vite a testa cilindrica bombata con Torx, M2,5 x 7, St, nichelata | 100 |
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.