Kit sottorack EuropacPRO da 19" per backplane, pesante, schermatura retrofit, 6 U, 295 mm
Guida orizzontale posteriore per il montaggio su backplane con striscia isolante
Caratteristiche
- Guida orizzontale tipo "Heavy"
- Resistenza agli urti e alle vibrazioni fino a 5 g.
- IP 20, in conformità alla norma IEC 60529
- Testato per urti e vibrazioni in base agli standard tedeschi "Bahn" BN 411002, BN 411003
- Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1
- Carico installato fino a 15 kg
- Versione senza maniglie anteriori
- Fornito in confezione piatta salvaspazio
Specifiche
Attributi del prodotto
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
Rapporto di collaudo
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descrizione | Quantità | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pannello laterale tipo H, al, 2 mm, passivato, con staffa di supporto da 19" (saldata a freddo) per tenuta EMC (guarnizione tessile) | 2 | |
| 3 | Inserti filettati, anteriori e posteriori (premontati) | 4 | |
| 4 | Guida orizzontale anteriore (H-KD) | 2 | |
| 5 | Kit materiali di fissaggio, manuale utente | 1 | |
| 2a | Front horizontal rail (H‐KD) | 2 | |
| 2b | Rear horizontal rail (H-ST) | 2 |
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.