Terminale della guida, PC
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Terminale della guida, PC
Terminali in plastica per singole guide multi-pezzo con pezzo intermedio in plastica o alluminio estruso. Disponibile come tipo Standard o accessorio.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Estremità della guida (PC) per singole guide multipezzo con pezzo intermedio in plastica o alluminio estruso
- Migliori proprietà di sicurezza antincendio, conforme ai requisiti EN 45545-2 R22, R23 e R24 con HL3
- "Senza alogeni", in conformità a IEC 61249-2-21
- Pezzi intermedi disponibili per circuiti stampati di lunghezza standard (160, 220, 280 e 340 mm) e per dimensioni speciali come versione da 1000 mm
- Può essere agganciato a guide orizzontali (profilato al) o a piastre spesse 1,5 mm
- Può essere imbullonato per requisiti di urti e vibrazioni più elevati
- Clip ESD opzionale per un contatto conduttivo tra circuito stampato e guida orizzontale disponibile
Specifiche
Funziona con
Rack secondari; Custodie; Telaio
Famiglia di prodotti
EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Materiale
Plastica rinforzata con fibre
Tipo di prodotto
Terminale di guida
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.