Guide orizzontali Guide orizzontali Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Guida orizzontale (110) Guida perforata (1) Guida di supporto (1) Famiglia di prodotti CompacPRO (76) EuropacPRO (106) Inpac (2) PropacPRO (80) RatiopacPRO (76) RatiopacPRO air (76) Visualizza tutto Visualizza meno Tipo Per impieghi pesanti, KD (7) Per impieghi pesanti, LD (7) Per impieghi pesanti, MZ (6) Per impieghi pesanti, ST (7) Per impieghi pesanti, VT (11) Luce, KD (7) Luce, MZ (7) Luce, OD (7) Luce, ST (7) Luce, VT (7) Robusto, KD (7) Robusto, LD (7) Robusto, ST (7) Robusto, VT (7) Tipo AB (9) Visualizza tutto Visualizza meno Funziona con Custodie (82) Rack secondari (110) Materiale Alluminio (111) Acciaio (1) Colore Alluminio (1) Larghezza rack 20HP (15) 28HP (16) 40HP (15) 42HP (17) 63HP (16) 75HP (2) 84HP (17) 195HP (14) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 431.8mm (1) Profondità 30.5mm (1) Lunghezza 106.68mm (15) 147.32mm (16) 208.28mm (15) 218.44mm (17) 325.12mm (16) 410mm (1) 431.8mm (17) 1000mm (14) Visualizza tutto Visualizza meno ApplicaFilter1Filtro applicato: 1Categoria: Guide orizzontaliVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieAnterioreDettagliPosteriore, sommità e fondoDettagli