Piastra di montaggio su scala incrociata per circuiti stampati
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastra di montaggio su scala incrociata per circuiti stampati
Piastra di montaggio interscale per il fissaggio di circuiti stampati in contenitori da tavolo con fattore di forma ridotto e chassis da 19".
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Piastra di montaggio (rialzata di 4 mm) con supporto ventola integrato, kit ventola incluso per le versioni con contenitore perforato
- I ventilatori sono semplici da montare sulla piastra di montaggio utilizzando materiale di fissaggio con smorzamento delle vibrazioni
- Non adatto per Interscale M per NUC integrato e 19"
Specifiche
Finitura
Alluminio zincato
Famiglia di prodotti
Interscala
Tipo di prodotto
Piastra di montaggio
Tipo
Piastra di montaggio
Funziona con
Custodie a fattore di forma ridotto
Materiale
Acciaio
Catalogo
Documento di disegno
Manuale di installazione/Foglio di istruzioni
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.