Accessori meccanici Accessori meccanici Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Indicatore di codifica/chiave (2) Kit hardware (1) Vite (2) Tipo Striscia di codifica (2) Vite a testa tonda (1) Funziona con Alimentatori da 19" (2) Backplane (1) Sistemi CompactPCI (1) Sistemi MicroTCA (1) Adattatori di prova (1) Quantità nella confezione 1 (2) 10 (1) 100 (2) Dimensioni delle filettature M2.5 (1) Diametro 2.5mm (1) Lunghezza 12mm (1) Materiale Acciaio inossidabile (1) Acciaio (2) Polibutilene tereftalato (2) Finitura Nichelato (1) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Accessori meccaniciVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieVitiDettagliStrisce di codificaDettagli