Piu con pannello frontale U Piu con pannello frontale U Seleziona filtriChiudiApplicaFiltra perFiltro applicato: 1Cancella filtriComprimiEspandi Tipo di prodotto Pannello frontale Tipo Pannello frontale per maniglia (PIU) (54) Pannello frontale con maniglia (PIU) (24) Tipo di maniglia Profilo in alluminio (16) IEL (32) IET (32) Trapezoidale, statico (16) Trapezoidale, tipo 1 (24) Trapezoidale, tipo 2 (22) XL (6) Visualizza tutto Visualizza meno Montaggio Anteriore a vite (68) Anteriore a vite con offset di 0,1" (7) IO posteriore avvitato (13) Schermatura EMC N. (14) No (installabile in un secondo momento) (64) Materiale Alluminio Finitura anteriore Anodizzato Finitura posteriore Conduttivo Bordi trattati N. Altezza del rack 3U (41) 6U (37) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Altezza 128.4mm (41) 261.8mm (37) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza rack 3HP (2) 4HP (12) 5HP (7) 6HP (9) 7HP (7) 8HP (12) 9HP (2) 10HP (9) 11HP (2) 12HP (12) 14HP (2) 16HP (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica Larghezza 14.9mm (2) 20mm (12) 25mm (7) 30.1mm (9) 35.2mm (7) 40.3mm (12) 45.38mm (2) 50.5mm (9) 55.54mm (2) 60.6mm (12) 70.8mm (2) 80.9mm (2) Visualizza tutto Visualizza meno Applica È conforme a CODICE 60297-3-101 (46) CODICE 60297-3-102 (32) CODICE 60297-3-103 (32) IEEE 1101,1/11 (62) IEEE 1101,10 (32) Filter1Filtro applicato: 1Categoria: Piu con pannello frontale UVisualizza tutti i filtri (1) SottocategorieTipo IEL/ IET anteriore e tipo 2 trapezoidaleDettagliDigitare IEL/ IET Offset anterioreDettagliTipo IEL/ IET i/o posterioreDettagliTipo XLDettagliTipo 1 trapezoidaleDettagliDigitare statico trapezoidaleDettagli