Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Serie 311 Inseritore/estrattore a forza elevata
La serie HF311 è stata progettata in conformità con VITA 48,4 e 48,5 per fornire un vantaggio meccanico fino a 20:1 per l'inserimento e l'estrazione di schede a circuito stampato con contatti del connettore ad alta densità. La molla integrata fornisce una pressione positiva sui connettori durante l'attivazione Card Lok e una compensazione automatica costante per le tolleranze della scheda. Il modello HF311-TC è ideale per la manutenzione di 2° livello; può essere azionato con guanti e non sono necessari attrezzi speciali.
?AVVERTENZA: Questo prodotto può esporre a sostanze chimiche tra cui il cromo (composti esavalenti), che è noto allo stato della California per causare il cancro e la salute riproduttiva problema. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.P65Warnings.ca.gov.
- Progettato in conformità alle specifiche VITA 48,4 e 48,5
- Mantiene la pressione positiva sui connettori
- Conforme alla manutenzione di secondo livello; può essere azionato con guanti, non sono richiesti utensili speciali
- Fornisce l'auto-compensazione per le tolleranze della scheda
- Meccanismo di blocco integrato
- Serigrafia personalizzata disponibile
Attributi del prodotto
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
GENERAZIONE CAD
Di seguito è riportato un elenco di distributori autorizzati che hanno attualmente questo articolo in magazzino:
| Distributore | Quantità | Data in magazzino |
|---|
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.