Guida telescopica universale, 2 U
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Guida telescopica universale, 2 U
Scorrimento telescopico universale con estensione > 100% e capacità di carico fino a 61 kg.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Larghezza guida k = 16 mm, larghezza di installazione massima prolunga/cassetto W = 417 mm
- Montaggio laterale sui montanti da 19" (il piano da 19" rimane libero per il fissaggio della prolunga/cassetto)
- Bloccaggio alla massima estensione
- Lunghezza di estensione > 100 %
- Capacità di carico statico per coppia 46 - 61 kg
Specifiche
Materiale
Acciaio
Tipo di prodotto
Scivolo telescopico
Finitura
Zincato
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.