Piastra di montaggio Varistar CP
Passa il mouse per ingrandire l'immagine o clicca per ingrandirla.
Piastra di montaggio Varistar CP
Piastra di montaggio Varistar per il montaggio di componenti elettrici e sottogruppi, con capacità di carico di 600 kg. La piastra di montaggio può essere montata anche sul retro e può essere aggiunta una staffa di rinforzo per aumentare la capacità di carico.
Dettagli
Risorse
Caratteristiche
- Per il montaggio di componenti elettrici e sottogruppi, compreso il cablaggio
- Passo di montaggio 25 mm di profondità e 50 mm di altezza per il montaggio ad altezza parziale
- Capacità di carico statico fino a 450 kg (montato sul retro)
- 600 kg a piena altezza, montato sulla parte posteriore, con staffe di rinforzo aggiuntive
- La staffa di rinforzo aumenta la capacità di carico statico
Specifiche
Tipo di prodotto
Piastra di montaggio
Materiale
Acciaio
Fase 3D
- Avvertimento
- I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.