Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

VME64x

VME64x
Seleziona filtriChiudi
Filtra per
Filtro applicato: 1
Cancella filtri
ComprimiEspandi
  • Tipo di prodotto
  • Numero di scanalature
      Applica
    • Tipo
    • Tipo di backplane
    • Trasferimento dati
    • Potenza per slot
    • Tensione di ingresso CA
    • Direzione del flusso d'aria
    • Altezza del rack
        Applica
      • Tipo di alimentazione
      • Alimentazione inclusa
      • I/O posteriore
      • È conforme a
      Filter1

      Filtro applicato: 1

      Visualizza tutti i filtri (1)

      Prodotti | 10 risultati (10 items)

      vme64x based systems

      Sistema VME64x, 1 U, 2 slot, PSU ATX

      Sistema VME64x per 2 schede VME64x montate orizzontalmente 6 U, 160 mm.
      vme64x based systems

      Sistema VME64x, 10 U, 21 slot, 2 PSU a telaio aperto

      Sistema VME64 per 21 schede VME64x 6 U, 160 mm. Opzione i/o posteriore.
      vme64x based systems

      Sistema VME64x, 2 U, 4 slot, alimentatore collegabile

      Sistema VME64x per 4 schede VME64x montate orizzontalmente 6 U, 160 mm.
      VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

      Sistema VME64x, robusto, 10 U, 12 slot, alimentatore collegabile

      Robusto sistema VME64 per 12 schede VME64x 6 U, 160 mm. Opzione i/o posteriore.
      vme64x based systems

      Sistema VME64x, 4 U, 8 slot, PSU a telaio aperto

      Sistema VME64x per 8 schede VME64x montate orizzontalmente 6 U, 160 mm.
      vme64x based systems

      Sistema VME64x, 7 U, 12 slot, PSU a telaio aperto

      VME64 xsystem per 12 schede VME64x 6 U, 160 mm.
      vme64x based systems

      Sistema VME64x, 8 U, 21 slot, PSU a telaio aperto

      Sistema VME64 per 21 schede VME64x 6 U, 160 mm. Opzione i/o posteriore.
      vme64x based systems

      Sistema VME64x, torre, 5 U, alimentatore collegabile

      Sistema tower VME64x per 7 schede VME64x 6 U, 160 mm. I/opzione posteriore.
      vme64x based systems

      Sistema VME64x, torre, 4 U, alimentatore a telaio aperto

      Sistema tower VME64x per 7 schede VME64x 6 U, 160 mm.
      vxs systems

      Sistema VXS, torre, 5 U, 7 slot, alimentatore collegabile

      Sistema tower VXS per 7 schede VXS 6 U, 160 mm. Con opzione i/o posteriore.