Skip to main content
Selezionare il Paese/la lingua preferita

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Stampa
Autonomous self-driving electric car showing Lidar and Safety sensors use, 3d rendering.

Sistema di test universale

Sistema di test universale per test di resistenza di vari componenti elettrici, come telecamere e sistemi radar, per il settore automobilistico.

Il problema

La necessità di una soluzione di sistema completa nasce dai componenti elettronici personalizzati e dalle esigenze specifiche del cliente. I sistemi devono fungere da banco di prova e dovevano essere progettati come contenitori da tavolo portatili e impilabili o come sottorack da montare in un rack da 19 pollici. Il banco di prova include anche un sistema che deve fungere esclusivamente da sistema di alimentazione per alimentare gli altri componenti del test e come unità di controllo per lo schermo e la tastiera integrati. L'hardware all'interno di ogni slot di test deve consentire una configurazione indipendente con moduli hardware riutilizzabili. Inoltre, il cliente è alla ricerca di un fornitore di soluzioni completo in grado di assemblare e testare tale sistema complesso.

Soluzione

Per soddisfare le esigenze del cliente, è stata scelta la robusta custodia nVent SCHROFF 19" Comptec. Data la possibilità di contenere un rack secondario da 19" in una custodia da 19", consentendo pertanto una flessibilità estrema. Il rack secondario è composto da due sezioni. Una sezione consiste in un sottorack da 19" con una piastra di montaggio contenente gli slot di test non standard. La seconda parte è rappresentata dagli slot di test stessi, che contengono singoli moduli sostituibili e riutilizzabili. È stata scelta una soluzione di raffreddamento attivo con potenti ventole installate in ciascuno slot di prova per evitare il surriscaldamento dei componenti elettronici sensibili. I requisiti dell'assemblaggio e la complessa procedura di test possono essere implementati anche grazie alle competenze in-house.