2025 Best Practices voor vloeistofkoeling
Met alle expansie in AI, worden veel nieuwe IT en chip technologieën ontworpen met vloeibare koeling in het achterhoofd.
Datacenters die alleen luchtkoeling gebruiken, kunnen in de toekomst moeite hebben om aan de eisen van hun klanten te voldoen, omdat ze op zoek zijn naar betere prestaties en IT-apparatuur van de volgende generatie.
Veel datacentermanagers en IT-professionals maken gebruik van vloeistofkoeling. Vloeistofkoeling kan datacenters helpen de capaciteit te vergroten en efficiënt gebruik te maken van ruimte en energie. Deze systemen kunnen een effectieve oplossing bieden voor het bereiken van de vereiste temperatuurparameters van next-gen chips en het verminderen van het energieverbruik van koelsystemen. Ze kunnen ook een gunstig rendement op investeringen bieden en de totale eigendomskosten voor datacenterfaciliteiten verlagen door de effectiviteit van energieverbruik (PUE) te verbeteren.
Veel datacentermanagers zijn op zoek naar richtlijnen voor het implementeren van vloeistofkoeling en waarom. Hier volgen enkele trends in de vloeistofkoeling die managers van datacenters moeten volgen:
Energie-efficiëntie
Vloeistofkoeling is een effectieve oplossing voor het bereiken van de vereiste temperatuurparameters van de volgende generatie IT en voor het verlagen van het energieverbruik van koelsystemen, waardoor de bedrijfskosten worden verlaagd. Vloeistof biedt een veel grotere warmteoverdrachtscapaciteit – 3.500 keer hoger dan lucht – omdat vloeistof dichter is dan lucht. Vloeistofkoeling kan ook de effectiviteit van het energieverbruik (PUE) drastisch verhogen, waardoor de energiekosten worden verlaagd en het milieu duurzamer wordt. Direct-to-chip vloeistofkoeling kan ook warmte uit de bron verwijderen, waardoor de efficiëntie nog verder verbetert. Vloeistofkoeling kan de efficiëntie van luchtkoeling verhogen of de behoefte aan luchtkoeling in datacenters verminderen, wat kan leiden tot een aanzienlijke vermindering van het totale energieverbruik.
Duurzaamheid
Voor veel datacenters kan vloeistofkoeling betere prestaties bieden, energie besparen en ze helpen duurzamer te werken. Door de PUE te verhogen, worden de energiekosten verlaagd en kunnen datacenters hun milieudoelstellingen bereiken. Bovendien kan het verhogen van de chipdichtheid de druk op datacenters verlichten om hun fysieke footprint uit te breiden, waardoor de bijbehorende milieukosten van bouwprojecten worden verlaagd. Vloeistofkoeling kan waterintensief klinken, maar vloeistofkoeling kan het waterverbruik verminderen, aangezien veel van deze systemen gebruik maken van gesloten waterkringen en koelvloeistof hergebruiken. Hierdoor wordt onnodig waterafval tot een minimum beperkt. Indien van toepassing kunnen hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en wind worden geïntegreerd in de koelinfrastructuur om de duurzaamheid verder te verbeteren.
Bouwen versus ombouwen
In de haast om de capaciteit uit te breiden om de groeiende vraag naar hoogwaardige AI-toepassingen aan te kunnen, moeten datacenterbeheerders, colocatie-operators en faciliteitsmanagers beslissen of ze nieuwe datacenters bouwen of bestaande datacenters ombouwen. Beide benaderingen hebben voordelen: door de infrastructuur van de faciliteit vanaf nul te bouwen, kunnen datacenterbeheerders de nieuwste koeltechnologie met hoge dichtheid implementeren, maar deze bouwprojecten kunnen duur zijn en gepaard gaan met compromissen wat betreft duurzaamheid. Aan de andere kant brengt het ombouwen van bestaande datacenters met zijn eigen uitdagingen, zoals het handhaven van uptime en beschikbaarheid door middel van renovatieprojecten. Er zijn echter technologieën beschikbaar om datacenters te helpen hun capaciteit te vergroten om AI-chips zoals de H100 GPU te ondersteunen zonder het ontwerp van hun faciliteit volledig te reconstrueren.
Modulair ontwerp
Vloeistofkoelsystemen worden vaak aangepast aan de specifieke behoeften van klanten. Dankzij het modulaire ontwerp en standaardontwerp is het eenvoudiger om aan te passen aan de wensen van de klant en om toekomstige upgrades voor te bereiden. Door gebruik te maken van een modulaire aanpak kunnen datacenters de initiële kosten verlagen en hun investering in extra apparatuur naar behoefte uitbreiden. Deze aanpak helpt de totale kosten effectiever te beheren, aangezien datacenters alleen hoeven te betalen voor de koeling die ze vandaag nodig hebben, terwijl hun opties voor de toekomst open blijven.
Regelmatig onderhoud
Regelmatig onderhoud is een schema van periodieke inspecties van alle koelcomponenten. Tijdens regelmatige onderhoudscontroles is het belangrijk om goed te letten op de veiligheidsprotocollen en ervoor te zorgen dat het systeem voldoet aan de relevante industrienormen en -voorschriften. Een onderhoudsschema en continue bewaking kunnen helpen ervoor te zorgen dat het koelsysteem efficiënt werkt en problemen tijdig identificeert. Datacenters die werken met vloeistofkoelsystemen moeten met name aandacht besteden aan de waterkwaliteit en ervoor zorgen dat ze het water zo nodig in gesloten vloeistofleidingen verversen of reinigen.
Bij nVent omvat ons uitgebreide aanbod van koeloplossingen aanpasbare, modulaire en schaalbare oplossingen voor netwerk-, datacenter- en communicatietoepassingen. Het uitrusten van uw datacenter is een dynamisch proces waarbij vaak nieuwe systemen moeten worden toegevoegd. Daarom zijn de producten van nVent modulair en compatibel met elkaar. Kies uit standaard, aangepaste of volledig op maat gemaakte oplossingen. Uw voordeel: maximale bescherming en schaalbaarheid.

Datacenteroplossingen
nVent heeft meer dan 15 jaar ervaring in vloeistofkoeling en beschikt over uitgebreide ervaring met technische toepassingen en wereldwijde aanwezigheid. Hierdoor kunnen efficiënte oplossingen worden ontwikkeld die optimale prestaties en betrouwbaarheid garanderen voor geavanceerde computeromgevingen voor onze partners.

Nieuws en inzichten
Op de pagina Nieuws en inzichten worden de recente financiële resultaten, strategische partnerschappen en duurzaamheidsinitiatieven van het bedrijf belicht, waarbij de betrokkenheid van het bedrijf op het gebied van innovatie en gemeenschapsbetrokkenheid in de sector elektrische aansluitingen en beveiliging wordt getoond.