Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Elektrische nVent-aansluitingsoplossingen

Elektrische nVent-aansluitingsoplossingen

Een toereikende toevoer van hoogwaardige voeding is essentieel voor het garanderen van de uptime van de IT-apparatuur en -services van het datacenter. nVent Elektrische aansluitingen zorgen voor een betrouwbare kritieke voedingsinfrastructuur voor de bedrijfsmiddelen van het datacenter.

Waarom nVent-verbindingsoplossingen?

  • Op maat te maken, veelzijdig, aanpasbaar, uitgebreid productaanbod
  • Ruimtebesparende en eenvoudig te installeren oplossingen
  • Vermindering van totale installatiekosten
  • Steun bij het ontwerp
  • Training op locatie en certificeringen beschikbaar voor installateurs
ERIFLEX-3D-N03014-FleXbusProdcutRender-EN-Top connections.webp



FleXbus-systeem

nVent ERIFLEX FleXbus is een innovatieve en gepatenteerde oplossing om verbinding te maken tussen twee elektrische installaties, zoals transformatoren, verdeelkasten, generatoren of grote, ononderbroken voedingssystemen (Uninterrupted Power Supply, UPS). Door het unieke concept is nVent ERIFLEX FleXbus een alternatieve oplossing voor voedingsaansluitingen met tot 50% snellere installatie en minimaal 20% lagere totale installatiekosten.

  • Flexibele geïsoleerde verkoperde, aluminium gevlochten geleider
  • Betere stroom / capaciteit dan kabel vanwege skin-effect
  • Flexibeler dan kabel
  • Geen buigradius te respecteren
  • Aan één kant klaar voor gebruik met directe aansluiting op rail of stroomonderbreker

MEER INFORMATIE




Mechanische greep

nVent biedt training en compressietraining op locatie met ons nVent ILSCO snij- en krimpgereedschap.

Mechanische connectoren van nVent ILSCO

nVent ILSCO Panelboard-nokken zijn ontworpen voor betrouwbare en efficiënte aansluitingen voor zowel koperen als aluminium geleiders.

  • Hoogwaardige materialen en constructie: Gemaakt van een sterke 6061-T6 aluminiumlegering, die een uitstekende geleidbaarheid en corrosiebestendigheid biedt.
  • Dubbel nominaal voor veelzijdigheid: Compatibel met koperen en aluminium geleiders.
  • Naleving en certificering: UL 486A/B 90°C-gecertificeerd en CSA-gecertificeerd, waardoor ze geschikt zijn voor circuits met een nominale spanning tot 35 KV.
  • Aanpasbaar: Zorg voor aangepaste nokken, met opties voor poort- en gatnummer, boutmaat en meer.

MEER INFORMATIE

Panelboard Lugs.webp



Compression Connectors.webp

Compressieconnectoren

nVent ILSCO SureCrimp compressieconnectoren bieden een breed assortiment, inclusief koperen en aluminium compressieconnectoren met een geoptimaliseerd krimpprofiel dat zorgt voor een sterke, duurzame verbinding.

SureCrimp-connectoren zijn verkrijgbaar in een groot aantal maten en configuraties voor verschillende draadmeters en toepassingen. Ze zijn UL-gecertificeerd, CSA-gecertificeerd en hebben een kleurcodering voor eenvoudige identificatie van de matrijs.

MEER INFORMATIE

Snij- en krimpgereedschap

nVent biedt training en compressietraining op locatie met ons nVent ILSCO snij- en krimpgereedschap. 

MEER INFORMATIE




BRONNEN

Data Center Solutions

Datacenteroplossingen

Zie brochure
FlexBux Thumb

nVent ERIFLEX FlexBus

Zie brochure