Coolant Distribution Units (CDU) for Data Center Cooling
WAT IS EEN DISTRIBUTIE-EENHEID VOOR KOELVLOEISTOF?
De distributie-eenheid voor koelvloeistof is precies wat er wordt gezegd: de eenheid pompt de vloeistof gewoon op de gewenste temperatuur rechtstreeks op de chip of server. Dit kan worden gezien als de tussenpersoon voor de koelinfrastructuur naar de IT
Waarom hebben we twee lussen nodig voor vloeistofkoeling?
- Voor water van de faciliteit van hoge kwaliteit dat niet beschikbaar is in de meeste datacenters, is een secundaire lus vereist tussen de koelplaten en de koeler, ook bekend als TCS (Technology Cooling System) en FWS (Facility Water System). Dit helpt de hoogste kwaliteit van water te bereiken en de WUE laag te houden. De meeste systemen hebben een mengsel van 20%-35% waterglycol
- Nauwkeurige regeling van de koelvloeistof
- De CDU kan de druk, het debiet en de temperatuur regelen. Om de AI-werklasten te beheren die in milliseconden van 4 MW naar 130 MW kunnen gaan

VERBETERDE KOELPRESTATIES

Koelmiddeldistributie-eenheden dienen als de essentiële kern van vloeistofgekoelde datacenters en fungeren als het kloppende hart dat optimale bedrijfsomstandigheden ondersteunt.
Deze units spelen een cruciale rol bij het effectief beheren van de distributie van koelvloeistof over het complexe netwerk van servers en apparatuur, het garanderen van een efficiënte warmteafvoer en het handhaven van stabiele temperaturen binnen de faciliteit. Door de koelmiddelstroom te regelen, stellen deze eenheden datacenters in staat om op een hoog prestatieniveau te werken, terwijl het energieverbruik wordt verlaagd en de algehele betrouwbaarheid van het systeem wordt verbeterd.
Hun strategische plaatsing en precisietechniek onderstrepen hun belang voor de naadloze werking en levensduur van vloeistofgekoelde datacenters, waardoor deze onmisbare componenten zijn in het domein van high-performance computing infrastructuren.
VOORDELEN VAN DISTRIBUTIE-EENHEDEN VOOR KOELVLOEISTOF

Vloeistofkoeling via distributie-eenheden voor koelvloeistof (Coolant Distribution Units - CDU’s) heeft een revolutie teweeggebracht in de koelprestaties in datacenters, met ongeëvenaarde efficiëntie en verbeterde mogelijkheden voor thermisch beheer.
Door vloeistof als koelmedium te gebruiken, vergemakkelijken CDU's de warmteoverdracht effectiever dan traditionele methoden voor luchtkoeling, waardoor een grotere warmteafvoer en een betere temperatuurregeling mogelijk zijn.
Deze geavanceerde koelingstechnologie optimaliseert niet alleen het thermische beheer van servers en apparatuur, maar stelt datacenters ook in staat om met hogere energiedichtheden te werken zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties of betrouwbaarheid.
THERMISCH BEHEER OPTIMALISEREN MET CDU-OPLOSSINGEN

De nauwkeurige regeling en efficiëntie van vloeistofkoelsystemen via CDU's hebben aanzienlijk bijgedragen aan het verlagen van het energieverbruik, het minimaliseren van de CO2-voetafdruk en het maximaliseren van de algehele koelprestaties van moderne datacenters, waardoor ze een hoeksteen vormen van duurzame en krachtige computerinfrastructuren.
Koelvloeistofdistributie-eenheid RackChiller CDU800

De RackChiller Rij CDU is ontworpen voor efficiënte en veilige toevoer naar IT-apparatuur. Het gehele systeem is erop gericht de hoogste betrouwbaarheid, beschikbaarheid en onderhoudsgemak te bieden voor ondersteuning van directe vloeistofkoeling naar chips. Onze Rij CDU wordt gevoed vanuit een primair watersysteem (FWS), waarbij de geïntegreerde pompen het koelcircuit van het secundaire koelsysteem (TCS) aandrijven. De warmtewisselaar voert de overtollige warmte van de secundaire koelvloeistof af naar de primaire koelvloeistof. Het volledige systeem is geïntegreerd in een esthetische behuizing met verwijderbare zijpanelen en deuren. De CDU kan op een betonplaat of verhoogde vloer, in een rij met apparatuur-racks of in een afzonderlijke faciliteitenruimte worden geïnstalleerd.
VOORDELEN
- Hergebruik van restwarmte of primair circuit met hoge temperatuur mogelijk
voor maximale koelefficiëntie - Minimaliseer het aantal rij-CDU's dat nodig is voor
installaties met hoge belasting en optimaliseer de vereiste vloerruimte - De indeling en het ontwerp van de systemen verminderen de behoefte aan
redundante CDU's - Minimale planningsinspanning
- Kortere configuratie- en installatietijd
ASHRAE S-klasse voor CDU's
TCS-vloeistofklasse | Omgevingsspecificaties van de apparatuur voor vloeistofkoeling | ||
Typische infrastructuur | Maximale TCS-toevoertemperatuur °C °(F) | ||
FWS | TCS faciliteiten | ||
S30 | Koeler/koeltoren | CDU | 30 (86) |
S35 | Koeler/koeltoren | 35 (95) | |
S40 | Koeltoren | 40 (104) | |
S45 | Koeltoren / droge koeler | 45 (113) | |
S50 | Droge koeler | 50 (122) | |
Hoeveel energie komt er uit het datacenter als warmte, hoeveel wordt er verspild en wat kunt u ermee doen?
Het korte antwoord op de eerste vraag is ‘alles’. Energie wordt niet
verbruikt, maar verandert van de ene vorm naar de andere. Na het uitvoeren van andere taken blijft warmte over. Een datacenter van 100 MW produceert dus 100 MW warmte. Zodra de energie warmte is, wordt alles wat elders niet gewenst is vrijgegeven en, in feite, verspild.
Waarom is vloeistofkoeling de perfecte keuze voor warmteterugwinning?
Kort antwoord: Hogere temperatuur warmte is beter bruikbaar dan lage temperatuur, bijv. met water warmer dan 50°C kunt u al huizen, ziekenhuizen, zwembaden, sauna's verwarmen, de lijst gaat zo maar door. En is niet exclusief voor koudere klimaten. Onttrek de warmte één keer en verkoop die energie uiteindelijk terug aan het net. Een win-winsituatie voor datacenterproviders, met name colocatiebedrijven.
Luchtloop primaire zijde
Warmte hergebruiken
Primaire (faciliteit) droge luchtkoeler leidingen, koeler of adiabatische en pompen

Waarde van een koelvloeistofverdeelkast (CDU)
- Isoleert IT-equipment van het hoofdwatersysteem van de faciliteit (FWS)
- verbetert de operationele bewaking en regeling van het water dat aan de IT-apparatuurrekken wordt geleverd - Handhaaft de juiste watertemperatuur van het Technology Cooling System (TCS) met de juiste alarmen
- Handhaaft de watertemperatuur tot het maximaal toegestane niveau volgens de specificatie van de apparatuur
- Bewaakt en handhaaft de watertemperatuur boven het dauwpunt om condensatie te voorkomen - Regelt en handhaaft flowvereisten naar It-rekken/apparatuur met de juiste alarmen
- Maakt een goede regeling en onderhoud van TCS -loop mogelijk met betrekking tot waterchemie
- Biedt lokale filtratie van het watercircuit voor FWS- en TCS-loops
- Gebruikt voor CDU's om dubbele filters aan te bieden voor onderhoud tijdens bedrijf - Beperkt de maximaal toegestane werkdruk op de TCS-waterloop
RackChiller CDU100 CDU in rek – Technische specificaties
RackChiller CDU40 CDU in rek – Technische specificaties
Moderne datacenters voor AI, machine learning en High-Performance Computing (HPC) vereisen thermisch beheer dat veel verder gaat dan de mogelijkheden van traditionele luchtkoeling. De nVent koelvloeistofdistributie-eenheid (CDU) dient als het hoogrendement hart van deze ecosystemen voor vloeistofkoeling. Door de kritische uitwisseling tussen het water van de faciliteit en de secundaire equipment loop te beheren, zorgen nVent CDU's voor een nauwkeurige temperatuur- en flowregeling voor BEDRIJFSKRITISCHE IT-belastingen. Of we nu een vloeistof-naar-vloeistof CDU met hoge capaciteit gebruiken voor een enorme warmteafstoting van 800 kW+ of een veelzijdige vloeistof-naar-lucht CDU voor hybride retrofits, onze oplossingen zijn ontworpen om de Power Usage Effectiveness (PUE) te verlagen en het vrije koelingspotentieel te maximaliseren. nVent-technologie voor vloeistofkoeling is ontworpen voor naadloze integratie met warmtewisselaars en verdeelblokken van de achterdeur en biedt de betrouwbaarheid en dichtheid die nodig zijn voor de volgende generatie digitale infrastructuur.
AANGEBODEN PRODUCTEN
Video's



Partnerschap met Iceotope
- Samenwerking met Iceotope om het ‘Ku:l2’-chassisontwerp te benutten
- Standaardserver in speciaal, afgesloten chassis met droge en natte compartimenten
- Koelinfrastructuur (pompen, warmtewisselaar tussen koelvloeistof en water, koelvloeistofverdeling) direct in het chassis
- Vereist 21-rek, past binnen standaard Varistar CP, verlies 1U per server
- nVent-spruitstukken
- CDU of RPU waar nodig
- Koelers/droge koelers
- Kan worden gecombineerd met nVent LTA-oplossing