nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail Cutter and Insert Crimper
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail Cutter and Insert Crimper
Catalogusnr# FLEXALURAILCUT
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- RoHS-conform
- Cuts FleXbus Aluminum Perforated Profile and CABS-APP Aluminum Profile without burrs or deformation and chip-free
- Precise and repetitive cuts
- Cuts M6 threaded rods
- Crimps the threaded rods insert on the aluminum rail (from top or bottom)
- Can be fixed on a table or workbench or used on the floor with the supplied wooden plate
- Provided with wooden floor plate and transportation box
- Safe usage and conditions
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1



- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.