FleXbus IP55 Geleider input, Dubbele Input, 126 mm x 157 mm x 175 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
FleXbus IP55 Geleider input, Dubbele Input, 126 mm x 157 mm x 175 mm
Catalogusnr# FLEXCEIP55C502
nVent ERIFLEX FleXbus IP55 geleideringangen kunnen worden gebruikt voor het binnen gaan in een schakelbord en / of voeding om een installatie te upgraden naar IP55-niveau. Bescherm de nVent ERIFLEX FleXbus-geleiderisolatie tegen scherpe randen van de voeding of de plaatwerk van het schakelbord.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- UV bestendig
- RoHS-conform
- Vlamvertragende
- Made with soft PVC to follow any potential conductor bending radius
- Sealing around the conductor is made by a self-fusing tape with a strong adhesive
- Good resistance to solvent and hydrocarbon splashes
- Adaptable to any nVent ERIFLEX FleXbus conductor cross section by cutting the top material with traditional cutter
- High acid resistance
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
Technisch handboek
Certificeringen
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914







Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.