nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit, 70 mm Max dia, 0.04 kg
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit, 70 mm Max dia, 0.04 kg
Catalogusnr# FLEXCEIP66C50
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Video
Kenmerken
- Halogeenvrij
- Upgrades IP55 to IP66 by adding the heat shrink tubing
- Increases the dustproof and waterproof level
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1



- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.