FleXbus Schuim brandwering FBS, 2,1 L Max Volume winst
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
FleXbus Schuim brandwering FBS, 2,1 L Max Volume winst
Catalogusnr# FLEXFOAMBARRIER
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Kenmerken
- Gemakkelijke toegang voor moeilijk bereikbare openingen
- Bestand tegen veroudering, rook en vocht
- Heropenbaar en herstelbaar
- Uitstekende hechting
- Geen extra materiaal nodig
- F-rating / E-rating tot 2 uur
- T-rating / I-rating tot 2 uur
- Zet tot 5 keer zijn volume uit
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
Technisch handboek
Veiligheidsinformatieblad
Certificeringen









- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.