FleXbus Steun Kit plat 3 Polig, 138 mm x 123 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
FleXbus Steun Kit plat 3 Polig, 138 mm x 123 mm
Catalogusnr# FLEXSUPFLA100T
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Verstelbare clip past zich aan om verschillende diktes van geleiders te ondersteunen
- Sterke, mechanische weerstand en kortsluitvastheid getest volgens IEC 61914 tot 67kA rms - 147kA piek
- Instelbare afstand tussen elke geleider (12,5 mm spoed)
- Installatie naast elkaar of bovenop elkaar gestapeld
- Voor gebruik met 3P-configuratie
- Bevestigingsmogelijkheden voor plafond of wand
- Bevestigingsmogelijkheden voor verschillende soorten kabelgoten
- Montagemogelijkheden voor horizontale of verticale installatiewijze
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
Technisch handboek
Certificeringen
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2








- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.