Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH4946.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Cadweld-multi set voor meerdere aansluitingen type mold kit

Catalogusnr# KITCDMV01
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details
Kenmerken
Specificaties

Productkenmerken

Soorten meervoudige verbinders van ERICO CADWELD MULTI
Maltype Aantal vereiste afdichtingen Maximale geleiderafmeting Maximale bus-/greepafmeting Maximale afmeting wapeningsstaal, Metrisch Maximale afmeting wapeningsstaal, VS Diameter aardingsstang, Nominaal Diameter aardingsstang, Werkelijk
Kabel van massief of gevlochten koper naar kabel van massief of gevlochten koper
SS 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - - - - -
SC 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - - - - -
PA 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - - - - -
PA 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - - - - -
XA 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - - - - -
GG 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - - - - -
GJ 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - - - - -
GF 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - - - - -
GW 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - - - - -
XB 3 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - - - - -
PP 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - - - - -
PK 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - - - - -
GE 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - - - - -
PG 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - - - - -
TD 2 25 mm² gevlochten; #4 gevlochten - - - - -
TE 2 25 mm² gevlochten; #4 gevlochten - - - - -
TF 2 25 mm² gevlochten; #4 gevlochten - - - - -
Kabel van massief of gevlochten koper naar wapeningsstaal
RG 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - 10 mm #3 - -
RH 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - 10 mm #3 - -
RK 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - 10 mm #3 - -
RD 3 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten - 10 mm #3 - -
Koper- of staaltape naar wapeningsstaal
RF 2 - 30 x 3,5 mm 10 mm #3 - -
Kopertape naar kopertape
BB 2 - 30 x 3,5 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3,5 mm - - - -
BG 3 - 30 x 3 mm - - - -
EB 3 - 30 x 3 mm - - - -
Kabel van massief of gevlochten koper naar koperen of stalen bus/greep
HA 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten 30 x 3,5 mm - - - -
HC 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten 30 x 3,5 mm - - - -
HS 3 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten 30 x 3,5 mm - - - -
HT 3 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten 30 x 3,5 mm - - - -
GL 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten 30 x 3,5 mm - - - -
LA 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten 30 x 3,5 mm - - - -
LJ 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten 30 x 3,5 mm - - - -
LE 2 50 mm² gevlochten; 1/0 gevlochten 30 x 3,5 mm - - - -
Tape van gegalvaniseerd staal naar tape van gegalvaniseerd staal
BB 2 - 30 x 3 mm - - - -
CG 3 - 30 x 3 mm - - - -
Kabels van massief of gevlochten koper naar aardingsstangen
TG 2 10mm² gevlochten; #6 gevlochten - - - 1/2" - 3/4" 12,8 – 17,3 mm
GT 2 10mm² gevlochten; #6 gevlochten - - - 1/2" - 3/4" 12,8 – 17,3 mm
GR 2 10mm² gevlochten; #6 gevlochten - - - 1/2" - 3/4" 12,8 – 17,3 mm
GT 3 10mm² gevlochten; #6 gevlochten - - - 1/2" - 3/4" 12,8 – 17,3 mm
GR 3 10mm² gevlochten; #6 gevlochten - - - 1/2" - 3/4" 12,8 – 17,3 mm
Kopertape naar aardingsstang
CN 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 – 17,3 mm
CP 2 - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 – 17,3 mm
CN 3 - 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 – 17,3 mm
CP 3 - 30 x 2,5 mm - 30 x 3 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 – 17,3 mm
Tape van gegalvaniseerd staal naar aardingsstang
CN 3 - 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 – 17,3 mm
CP 3 - 30 x 0,5 mm - 30 x 3,5 mm - - 1/2" - 3/4" 12,8 – 17,3 mm
Toepassingsafbeeldingen Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us