Neutraal geleider voor TD-verdeelblokken, 125 A IEC
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Neutraal geleider voor TD-verdeelblokken, 125 A IEC
Catalogusnr# NB-125A
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Halogeenvrij
- RoHS-conform
- Attaches to four pole distribution blocks for increased wire capacity
- Direct electrical connection
- Strong mechanical assembly
- Transparent protection cover
- Conforms to EN 45545 obtaining an HL3 classification for chapter R23 and HL2 classification for chapter R22
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.