Platte gevlochten vermogen shunt, 250 mm², 300 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Platte gevlochten vermogen shunt, 250 mm², 300 mm
Catalogusnr# PBC250X300
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Ideal for transformer-busduct link
- Solid palms can be drilled to fit customer specific designs
- Extra flexible power connection and good resistance to vibration
Specificaties
Productkenmerken
Certificeringen
CE, ERIFLEX PBC
English
EN 61439-1
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.