Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
nVent ERICO Cadweld One Shot voor spoorwegen, Kabel naar kabel, Plus, PG (ONE SHOT), #6 Stranded-#3 Solid, #6 Stranded-#3 Solid
Toepassingen van nVent ERICO Cadweld voor spoorwegen gebruiken nVent ERICO Cadweld Plus F80 en de legeringen voor lasmateriaal van nVent ERICO Cadweld F80. De exothermisch gelaste verbindingen van nVent ERICO Cadweld zijn ontworpen als een permanente, moleculaire binding die niet loslaat of corrodeert, waardoor de verbinding van ongelijksoortige materialen mogelijk wordt. De verbindingen zijn ontworpen om te presteren gedurende de levensduur van de geleider en/of installatie. Verbindingen van nVent ERICO Cadweld hebben een stroomdraagvermogen dat gelijk is aan of groter is dan dat van de geleider en ze zijn bestand tegen herhaalde stroomstoringen zonder dat ze tijdens de werking falen. Eenmaal voltooid, kunnen installateurs de kwaliteit goed waarborgen door de nieuwe verbinding visueel te inspecteren.
- Voor gebruik bij railtoepassingen
- Keramische mal voor eenmalig gebruik welk de behoefte voor een grafieten mal en hendelklem/frame elimineert (T320 vuursteenontbrander niet inbegrepen)
- Produceert een permanente verbinding die niet losser wordt of corrodeert
- Voorzien van F80 lasmateriaal
- Conform NEC®
Productkenmerken
Brochure
Certificeringen

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.