Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH37363.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Kabel naar kabel, TA, 4/0 solide, 11,7 mm geleider 1 OD, 2/0 solide, 9,3 mm geleider 2 OD

Catalogusnr# TAC2P2F
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
nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection - Type TA, Cable to Cable

Play

Aanvullende productgegevens
Aanvullende productgegevens
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us