Eénpolig verdeelblok, 1250 A IEC, input 2, output 9 kabels, aluminium
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Eénpolig verdeelblok, 1250 A IEC, input 2, output 9 kabels, aluminium
Catalogusnr# UD2C9C1250AL
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Vertind koperen of aluminium blok maakt directe aansluiting van koperen of aluminium geleiders mogelijk, of aansluiting met adereindhuls
- Met schroeven bevestigde afdekking is scharnierend en afneembaar
- Ontwerp maakt visuele inspectie van de geleider en bevestiging van de aansluiting mogelijk
- Modulaire klikbare blokken voor het samenstellen van meerpolige stroomverdeelblokken
- Kan eenvoudig op een DIN-rail worden geklikt of met schroeven op een paneel worden gemonteerd
- 95% vulgraad
- RoHS-conform
- Voldoet aan EN 45545 en behaalt HL3-classificatie voor hoofdstuk R23 en HL2-classificatie voor hoofdstuk R22
- Halogeenvrij
Specificaties
Productkenmerken
| Design Guideline for Distribution Blocks, Power Blocks and Power Terminals | ||||||||||
| Derating according to Ambient* Temperature (°C) to maintain working temperature of 85°C | ||||||||||
| Ambient Temperature (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| Derating Coefficient (d) | 1 | 1 | 1 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,75 | 0,67 | 0,58 | 0,47 |
| *environment around the terminal blocks inside the enclosure | ||||||||||
Flyer
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
UL QPQS.E497276
English
UL 1953
UL QPQS.E497276
UL 1953
UKCA, ERIFLEX UD
English
EN 60947-7-1
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
cUL, QPQS7.E497276
English
CSA C22.2 No. 158
cUL, QPQS7.E497276
CSA C22.2 No. 158



- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.