Modulair 20 u 1130H 900W 600D voor buiten
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Modulair 20 u 1130H 900W 600D voor buiten
Catalogusnr# 10149-509
Telecom- en spoorwegtoepassingen vereisen geavanceerde elektronica in buitenopstelling. nVent SCHROFF buitenkasten beschermen dergelijke elektronische componenten tegen extreem weer en vandalisme, waardoor de operationele continuïteit wordt gewaarborgd. Modulaire constructie maakt meerdere configuraties in grootte en functie mogelijk, samen met meerdere koelopties.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Quick Ship Alternatives
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Aluminium profielframe met verwijderbare dubbelwandige bekleding
- IP 55 of NEMA 12~
- Dubbelwandig
- Uitgebreid assortiment 19-inch kastaccessoires
- Toegang tot kast vanaf de voorzijde, alle zijden mogelijk op aanvraag
- 100 mm hoge steun, 200 en 300 mm mogelijk
- Bovendeksel met louvres, kan worden voorzien van ventilatoren of A/C-eenheid
- RAL 7035 poedercoating, andere kleuren beschikbaar op aanvraag
Specificaties
Productkenmerken
Catalogus
Testrapport
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.