VENTILATIEKAST voor buitengebruik met één deur, 930H 16 u, 700W 500D
VENTILATIEKAST voor buitengebruik met één deur, 930H 16 u, 700W 500D
Catalogusnr# 11249-007
Telecom- en spoorwegtoepassingen vereisen geavanceerde elektronica in buitenopstelling. nVent SCHROFF buitenkasten beschermen dergelijke elektronische componenten tegen extreem weer en vandalisme, waardoor de operationele continuïteit wordt gewaarborgd.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Gerelateerde accessoires
Quick Ship Alternatives
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Dubbelwandig, al
- Geforceerde warmteafvoer via ventilator gemonteerd in zijpaneel, max. 35 W/K.
- IP 55
- Binnenbehuizing uit één stuk met verwijderbare buitenbekleding
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.