Rail met FASTON-aansluitingen, 3-polig, E-Cu vertind
Rail met FASTON-aansluitingen, 3-polig, E-Cu vertind
Catalogusnr# 20100-018
Schroff-rail is een metalen strip of staaf, meestal ondergebracht in schakelapparatuur, panelen en buswegkasten voor lokale stroomverdeling met hoge stroomsterkte.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Aansluitingen FASTON 6,3 x 0,8 mm
- Kan tot de gewenste lengte worden afgezaagd
- Verticale stroomverdeling in kast
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.