C-rail kabelmantel, voor kabelbundel 42 … 46 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
C-rail kabelmantel, voor kabelbundel 42 … 46 mm
Catalogusnr# 20114-731
C-rails zijn voor beter kabelbeheer. Installatie in het algemeen achter de 19-inch staanders. Ze zijn compatibel met standaard kabelklemmen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Voor montage van kabels op C?profielen en kabelsteunrails
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.