19-inch modulesteun zonder trekontlasting
19-inch modulesteun zonder trekontlasting
Catalogusnr# 20118-630
Modulesteun is nodig voor montage van voorpanelen met gedeeltelijke breedte met SUB-D-, ST type 3 of FDDI uitsparingen, met of zonder trekontlastrail.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Voor montage van voorpanelen met gedeeltelijke breedte met SUB-D-, ST type 3 of FDDI uitsparingen
- Optionele voorpanelen al, 2,5 mm, RAL 7035
- Verkrijgbaar in twee uitvoeringen: Met of zonder trekontlastrail
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.