19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar, 430 W 300D, RAL 7021
19-inch apparatuurschap, in diepte verstelbaar, 430 W 300D, RAL 7021
Catalogusnr# 20118-787
Schroff 19-inch apparatuurschappen met een loodcapaciteit van 10 kg helpen rackmanagers kritieke apparatuur in de kast op te nemen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Diepte instelbaar in stappen van 25 mm raster, uitsteeklengte naar voren min. 26 mm
- Montagehoogte 2 u.
- Statisch draagvermogen 15 kg
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.