19-inch apparatuurschap, RAL 7021, 2 u
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
19-inch apparatuurschap, RAL 7021, 2 u
Catalogusnr# 20118-795
Diepteverstelbare 19-inch apparatuurschappen met een draagvermogen van 15 kg.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Montagehoogte 2 u.
- Draagvermogen 15 kg
- Diepte instelbaar in stappen van 25 mm, uitsteeklengte voorzijde min. 91 mm, max. 191 mm
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.