Kit met aardings-/aardingsrail voor ringaansluitingen, 1980 mm, 47 u
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kit met aardings-/aardingsrail voor ringaansluitingen, 1980 mm, 47 u
Catalogusnr# 20118-864
Koperen strip is gewoonlijk ondergebracht in schakelapparatuur, paneelborden en buswegbehuizingen voor aarding. Ze worden ook gebruikt voor het aansluiten van hoogspanningsapparatuur bij elektrische schakelinrichtingen en laagspanningsapparatuur in accubanken.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Om aardingskabels met ringlipjes vast te schroeven
- Bevestigingspunten met schroefdraad M5 met intervallen van 20 mm
- Eenheid geïsoleerd van het frame
- Maximale stroomcapaciteit 200 A
- Aansluiting 35 mm² met een klem (accessoire 21120-209)
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.