Kit met aardings-/aardingsrail met schroefklemmen, 1900 mm, 43 u
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kit met aardings-/aardingsrail met schroefklemmen, 1900 mm, 43 u
Catalogusnr# 20118-868
Metalen strip bevindt zich gewoonlijk in schakelapparatuur, panelen en buswegbehuizingen voor lokale stroomverdeling met hoge stroomsterkte. Ze worden ook gebruikt voor het aansluiten van hoogspanningsapparatuur bij elektrische schakelinrichtingen en laagspanningsapparatuur in accubanken.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Om aardingskabels vast te schroeven met eindstuk of gestript
- Bevestigingspunten met schroefdraad M5 met intervallen van 15 mm
- Eenheid geïsoleerd van het frame
- Maximale stroomcapaciteit 200 A
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.