DIN-rail, 35H 7,5D lengte 175L, 10 stuks
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
DIN-rail, 35H 7,5D lengte 175L, 10 stuks
Catalogusnr# 20118-891
Een DIN-rail is een standaard metalen rail die veel wordt gebruikt voor het monteren van stroomonderbrekers en industriële regelapparatuur in apparatuurrekken.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Voorgesneden lengtes en met perforaties
- Staal met elektrogegalvaniseerde afwerking
- Voldoen aan: EN 60715-normen
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.