Varistar CP-kastframe, 42 u, 2000H, 600 W, 800D
Varistar CP-kastframe, 42 u, 2000H, 600 W, 800D
Catalogusnr# 20630-100
Het gelaste frame van Varistar CP is leverbaar voor statische belasting en kan worden geïntegreerd met 19?, ETSI of montageplaat. Daarnaast kunnen indien nodig zwenkwielen aan het frame worden toegevoegd.
Als u echter zwenkwielen nodig hebt voor uw toepassing, kunt u een mobiel frame overwegen dat al zwenkwielen bevat.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Gelast, afwerking met poedercoating, zwart grijs, RAL 7021
- St, 1,5 mm, verzinkt, met centraal GND/aardingspunt
- Statisch draagvermogen max. 1600 kg
- Bestel verstelbare voetjes afzonderlijk
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.