Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7021, 600W 500D
Varistar 19' schap, stationair, 75 kg, RAL 7021, 600W 500D
Catalogusnr# 21130-302
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Statisch draagvermogen 75 kg
- St, 1,5 mm
- Incl. Massa/aarding
- Breedte 495 mm
- Voor montage op vier 19-inch paneel-/schuifsteunen
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.