Varistar CP dubbele stalen deur, geperforeerd, 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 42 u, 2000H, 600 W
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP dubbele stalen deur, geperforeerd, 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 42 u, 2000H, 600 W
Catalogusnr# 21630-020
Geperforeerde dubbele deur van Varistar CP-staal met 3-punts vergrendeling voor toepassingen met IP 20-bescherming
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Dubbel geperforeerde stalen deur met 3-punts vergrendeling voor beschermingsklasse IP 20
- Hendelhendel met sleutel (2 sleutels)
- Openingshoek 180°
- Standaard montage, vergrendeling op rechterportier
- Kan achteraf worden uitgerust met hendel 24630003 en DIN-profiel halve cilinder met toetsen of drukknop
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.