Varistar CP-basisplaat, uit één stuk, met laterale kabelkanalen, RAL 7021, 800 W, 1000D
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP-basisplaat, uit één stuk, met laterale kabelkanalen, RAL 7021, 800 W, 1000D
Catalogusnr# 21630-137
Varistar CP-basisplaat, uit één stuk, met laterale kabelkanalen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- De bodemplaat is aan de zijkant open; de opening kan worden bedekt met een borstelstrip
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.