Afsluitdeksel voor luchtscheiding Varistar CP, breedte 800 mm, RAL 7021, 42 u, 2000H
Afsluitdeksel voor luchtscheiding Varistar CP, breedte 800 mm, RAL 7021, 42 u, 2000H
Catalogusnr# 21630-141
Vulpaneel (gewone panelen) voor kasten van 800 mm breed om luchtrecirculatie in gekoelde rekken voor en achter te voorkomen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Luchtscheiding, afdekkingen voor kasten van 800 mm breed
- Netwerk- en serverkasten kunnen naast elkaar worden geplaatst
- PAKKINGEN, UL 94 HF-1, -20 °C ... 100 °C
- Afdekkingen stevig
- Afdekkingen voorkomen ongewenste kortsluiting in de lucht, d.w.z. ongewenste vermenging van warme uitlaatlucht met koude inkomende lucht
- Alleen compatibel met dwarsdragers voor zware belasting, niet compatibel met reductiesteunen
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.