Adapterpaneel voor toegangsdeur, voor 52 u-rek met 100 mm-rand, RAL 7021
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Adapterpaneel voor toegangsdeur, voor 52 u-rek met 100 mm-rand, RAL 7021
Catalogusnr# 21630-165
Afdekpanelen voor verschillende niveaus van het gangpad om luchtlekkage bij het gangpad te voorkomen.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Dek af om openingen boven de deur van de opvang te sluiten
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.