RackChiller-looping-kit voor in-rij geplaatste koeler voor Varistar CP, 42 u, 300 mm breed, met 100 mm plinth
RackChiller-looping-kit voor in-rij geplaatste koeler voor Varistar CP, 42 u, 300 mm breed, met 100 mm plinth
Catalogusnr# 21630-175
Met de RackChiller ganging kit voor in rijen rijden kan de koeler worden geïntegreerd in Proline of Varistar aisle containments. De meegeleverde stelvoetjes, plint en afdekplaat aan de bovenzijde zorgen voor een naadloze look en bieden de beste afdichtingseigenschappen van het gangpad. De kit is verkrijgbaar in verschillende varianten, afhankelijk van de gebruikte koeler en rekken.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Integreert de rackkoeler op rij naadloos in containers aan gangpaden
- Inclusief plint, stelvoeten en afdekplaat aan de bovenzijde
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.