Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 38 u, 1800H 600W, IP55
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Varistar CP stalen deur, standaard met 3-punts vergrendeling, RAL 7021, 38 u, 1800H 600W, IP55
Catalogusnr# 21630-213
Stalen deur met montageframe aan binnenzijde, 3-punts vergrendeling en met hendel met ingebouwde drukknop.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Bronnen
CAD
Gerelateerde accessoires
Aanvullende productgegevens
Kenmerken
- Stalen deur met driepuntsvergrendeling voor beschermingsklasse IP 55
- Hendel met ingebouwde drukknop
- Openingshoek 180°
Specificaties
Productkenmerken
Aanvullende productgegevens
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.